Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 16 résultats
Version:
trou borgne lisse, forme C
Autres détails
trou borgne lisse, forme C – croquis 3, orange
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Poids: 62 g
vers la vue d'article
Version:
trou borgne lisse, forme C
Autres détails
trou borgne lisse, forme C – croquis 3, noir
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Poids: 62 g
vers la vue d'article
Version:
trou borgne lisse, forme C
Autres détails
trou borgne lisse, forme C – croquis 3, orange
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Poids: 106 g
vers la vue d'article
Version:
trou borgne lisse, forme C
Autres détails
trou borgne lisse, forme C – croquis 3, noir
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Poids: 106 g
vers la vue d'article
Version:
trou borgne lisse, forme C
Autres détails
trou borgne lisse, forme C – croquis 3, orange
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Poids: 201 g
vers la vue d'article
Version:
trou borgne lisse, forme C
Autres détails
trou borgne lisse, forme C – croquis 3, noir
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Poids: 201 g
vers la vue d'article
Version:
trou borgne lisse, forme C
Autres détails
trou borgne lisse, forme C – croquis 3, orange
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Poids: 353 g
vers la vue d'article
Version:
trou borgne lisse, forme C
Autres détails
trou borgne lisse, forme C – croquis 3, noir
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Poids: 353 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, trou borgne, forme E
Autres détails
avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, orange
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d5 : M8
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, trou borgne, forme E
Autres détails
avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, noir
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d5 : M8
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, trou borgne, forme E
Autres détails
avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, orange
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d5 : M10
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Poids: 105 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, trou borgne, forme E
Autres détails
avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, noir
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d5 : M10
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Poids: 105 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, trou borgne, forme E
Autres détails
avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, orange
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d5 : M12
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Poids: 198 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, trou borgne, forme E
Autres détails
avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, noir
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d5 : M12
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Poids: 198 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, trou borgne, forme E
Autres détails
avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, orange
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d5 : M16
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Poids: 369 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, trou borgne, forme E
Autres détails
avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, noir
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d5 : M16
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Poids: 369 g
vers la vue d'article
Matières
Poignée
fonte grise GG 20, revêtue de plastique, orange similaire à RAL 2004
fonte grise GG 20, revêtue de plastique, noir similaire à RAL 9005
Fiche technique EH 24620. Boutons à croisillons – DIN 6335 fonte grise, revêtu de plastique
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.