24561.0150 - Boules
acier, similaires à la norme DIN 319

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
aluminium, poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24561.0150
Documents
Boules
  • aluminium
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Poids: 475 g
Boules

Matières

  • aluminium, poli

Notes

Elargissement de la DIN 319 forme C en version métallique.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24561.0150
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.