22130.0196 - Douille sans anneau de grenadière 
à douille conique

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Douille sans anneau de grenadière 
Côte no­mi­nale:
Diamètre nominal: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Numéro d’article:
22130.0196
Documents
Douille sans anneau de grenadière 
  • Douille conique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
  • Diamètre nominal: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Poids: 114 g
Douille sans anneau de grenadière 
Téléchargement direct
Autres formats de fichier