Ac­ces­soires pour: 22075. Pous­soirs avec col­le­rette et bille, fente avant

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: M4 mm
Numéro d’article:
22075.0904
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: M5 mm
Numéro d’article:
22075.0905
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: M6 mm
Numéro d’article:
22075.0906
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: M8 mm
Numéro d’article:
22075.0908
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: M10 mm
Numéro d’article:
22075.0910
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: M12 mm
Numéro d’article:
22075.0912
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Poids: 127 g
vers la vue d'article
outil de montage