BASEPLEX est l’entrée de gamme qui répond sans aucun doute aux exigences de qualité élevées de Halder. La gamme BASEPLEX 3968 comporte une combinaison d’embouts en acétate de cellulose / nylon.
L’embout rouge en acétate de cellulose est dur et résistant à l’huile et à la graisse.
L’embout blanc en nylon est un peu plus dur que le rouge et de plus il est très résistant à l’usure.
Le corps principal en zinc moulé sous pression de qualité comporte une protection du manche et un logement sophistiqué pour les embouts.
Le manche en bois est ergonomique et verni. Les embouts ainsi que le manche sont interchangeables.
Cette version est disponible de la taille D25mm à D50mm
Caractéristiques du produit :
Pour travaux légers à moyens, travaux d'installation
Cet article 3968.040 - Maillet BASEPLEX Nylon / acétate de cellulose avec boîtier en zinc moulé et manche en bois / (Ø: 1,57 in) est une variante du groupe d’articles Maillets BASEPLEX Nylon / acétate de cellulose avec boîtier en zinc moulé et manche en bois (EH 3968.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.