La série SIMPLEX 3748 comporte la combinaison d’embouts cuivre / nylon.
L’embout en cuivre (série 3804) est l’embout le plus dur de la gamme SIMPLEX ; il permet des forces de frappe très élevées, mais plus douces qu’avec un marteau en acier. Il remplace un marteau en cuivre traditionnel.
L’embout en nylon (série 3208) offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus il est résistant à l’huile et à la graisse.
Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité.
Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité).
Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible en D30mm et D40mm.
Caractéristiques du produit :
Construction d'usine, travaux de la tôle, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion
Cet article 3748.040 - Maillet SIMPLEX Cuivre / nylon; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre / (Ø: 1,57 in) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX Cuivre / nylon; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre (EH 3748.)
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.