3688.003 - Support magnétique

Le support magnétique de Halder est un support multifonction polyvalent, notamment pour les soufflettes, les câbles, les tuyaux, les vêtements, les rubans de signalisation et bien d’autres choses. Il est facile d’y accrocher ou suspendre les outils sans que le support n’ait à être vissé.

Ce support magnétique solide en plastique dispose d’une forte tenue grâce à ses 6 aimants en néodyme dans le fond (D65mm). Sa surface de contact en caoutchouc est résistante à l’huile et ne raie pas le support qui l’accueille.

Sa forme spéciale offre deux zones utilisables séparément (p. ex. pour soufflette et tuyau) et empêche que les articles accrochés ou suspendus ne tombent ou ne glissent par inadvertance. On assure ainsi un poste de travail sûr, sans risque de trébuchement.

Les supports magnétiques sont emballés individuellement. Le carton protège, détaille les consignes de sécurité et les conseils d’utilisation.

Ce produit est disponible en bleu et en noir.

Caractéristiques du produit :

  • Support multifonction sans vissage du support.
  • Version en plastique massif.
  • Forte tenue grâce à six aimants en néodyme dans le fond (D65mm).
  • La surface de contact en caoutchouc est résistante à l’huile et ne raie pas le support qui l’accueille.
  • La forme spéciale permet deux zones utilisables séparément.
  • Emballage de vente attrayant avec des conseils d’utilisation et des consignes de sécurité.
  • Disponible en bleu et noir.

Domaine d'application

Soufflettes, câbles, vêtements, ruban de délimitation et autres ustensiles peuvent être aisément fixés ou suspendus.

Cet article 3688.003 - Support magnétique / () est une variante du groupe d’articles Sup­port ma­gné­tique (EH 3688.)

d [in]
l [in]
Cou­leur
gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
d [in]:
2,95 in
l [in]:
3,94 in
Cou­leur:
noir
gewicht [oz]:
8,82 oz
Numéro d’article:
3688.003
Support magnétique
  • d: 2,95 in
  • l: 3,94 in
  • Couleur: noir
  • Poids: 8,82 oz
  • GTIN: 4030618309901
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13

Matières

Aimant

  • Aimant permanent

Corps

  • plastique

Notes

Version OEM avec surface frontale personnalisée (autocollant) sur demande.

Unité d'emballage 10 pièces (quantité de commande en pièces)

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3688.003
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.