3379s004 - Pack promo BLACKCRAFT auto
Maillet BLACKCRAFT D60 plus support magnétique

Le pack promo BLACKCRAFT auto contient non seulement le maillet BLACKCRAFT sans rebond et habillé de polyuréthane, mais aussi le support magnétique HALDER avec six aimants en néodyme, pour une forte tenue.

Grâce à son tube de tête rempli de grenaille d'acier, le maillet BLACKCRAFT D60 fait partie des maillets sans rebond.

Lorsque l’embout frappe l’ouvrage, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe.

Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l’utilisation des maillets BLACKCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.

Le maillet BLACKCRAFT est entièrement habillé de polyuréthane. Cela ne protège pas seulement le maillet de la corrosion, cela préserve également les pièces, les protège des rayures et empêche la formation d’étincelles en cas d’erreur de frappe. De plus, cela réduit les vibrations. L’épaisse couche de polyuréthane sur les côtés de frappe confère au maillet une longue durée de vie.

Le support magnétique HALDER est un support multifonction polyvalent, notamment pour les soufflettes, les câbles, les tuyaux, les vêtements, les rubans de signalisation et bien d’autres choses.

Il est facile d’y accrocher ou suspendre les outils sans que le support n’ait à être vissé. Ce support magnétique solide en plastique dispose d’une forte tenue grâce à ses 6 aimants en néodyme dans le fond (D65mm). Sa surface en caoutchouc résiste à l’huile

et ne raie pas le support. Sa forme spéciale offre deux zones utilisables séparément (p. ex. pour soufflette et tuyau) et empêche que les articles accrochés ou suspendus ne tombent ou ne glissent par inadvertance. On assure ainsi un poste de travail sûr, sans risque de trébuchement.

Caractéristiques du produit :

Pack économique avec le maillet BLACKCRAFT plus le support magnétique HALDER.

  • Contient le maillet BLACKCRAFT D60mm exclusif.
    • Sans rebond, pour des frappes très puissantes.
    • Silencieux et ménageant les articulations.
    • Entièrement enrobé de polyuréthane : pas de corrosion, pas de rayures sur la pièce, pas de formation d’étincelles en cas d’erreur de frappe, réduction supplémentaire des vibrations.
    • Grande longévité grâce à une épaisse couche de polyuréthane sur les côtés de frappe.
    • Manche en tube d'acier ergonomique, antidérapant et incassable.Vient s’y ajouter le support magnétique Halder noir, un support multifonction sans vissage.
    • Version en plastique massif.
    • Forte tenue grâce à six aimants en néodyme dans le fond (D65mm).
    • La surface de contact en caoutchouc est résistante à l’huile et ne raie pas le support qui l’accueille.
    • La forme spéciale permet deux zones utilisables séparément.

Domaine d'application

Travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile, desserrer des pneus collées, construction des carrosseries, travaux de débosselage, positionnement de pièces à usiner, travaux de dressage, travaux de la tôle, travaux de maintenance, travail sur des composants avec des surfaces sensibles

Cet article 3379s004 - Pack promo BLACKCRAFT auto Maillet BLACKCRAFT D60 plus support magnétique / () est une variante du groupe d’articles Pack promo BLA­CK­CRAFT auto Maillet BLACKCRAFT D60 plus support magnétique (EH 3379.)

gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
gewicht [oz]:
70,55 oz
Numéro d’article:
3379s004
Pack promo BLACKCRAFT auto
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 4,92 in x 3,54 in x 15,94 in
  • Poids: 70,55 oz
  • GTIN: 4030618314004
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3379s004
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.