La série SIMPLEX 3117 dispose de la combinaison d’embouts TPE souple / superplastique.
L’embout bleu en TPE souple (série 3201) est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables.
L’embout en superplastique (série 3207) permet une plus grande force de frappe que l’embout en caoutchouc. Il s’agit d’un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.
Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe.
Cela permet de travailler des matières cassantes. Il fait également de ce maillet un outil très léger, facile à emporter. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.
Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.
Caractéristiques du produit :
Positionner et ajuster des pièces à usiner légères/délicates, travaux de menuiserie, modélisme, construction de portes, construction de meubles, percées d'ouverture
Cet article 3117.050 - Maillet SIMPLEX TPE souple / superplastique; avec boîtier en aluminium et manche en bois de haute qualité / (Ø: 1,97 in) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX TPE souple / superplastique; avec boîtier en aluminium et manche en bois de haute qualité (EH 3117.)
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.