La série SIMPLEX 3026 avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé / plastique est l’un des bestsellers de la maison Halder.
L’embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.
L’embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse. Cette combinaison d’embouts couvre un large éventail d'applications.
Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.
Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm et en D60mm avec embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3026.260).
Caractéristiques du produit :
Pour les travaux légers à moyennement lourds, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion, travaux de débosselage, travaux de maintenance, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de maisons préfabriquées, charpenterie
Cet article 3026.040 - Maillet SIMPLEX Caoutchouc chargé / plastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois / (Ø: 1,57 in) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX Caoutchouc chargé / plastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois (EH 3026.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.