Les haches à fendre SIMPLEX de Halder sont des outils deux-en-un : une hache à fendre et un maillet de qualité professionnelle absolue. Elles offrent donc une économie considérable par rapport à l'achat séparé.
La grande qualité du produit a été attestée par le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF - autorité allemande pour les travaux forestiers et la technique sylvicole).
La lame de hache matricée et trempée est rectifiée et polie. Les côtes de coin optimisées améliorent le fendage, empêchent de rester bloqué dans le bois ; cette version convient donc parfaitement pour le fendage de feuillus. Une housse de protection en cuir protège des blessures pendant le transport.
L’embout en superplastique de D50mm est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Lors de l’utilisation de coins, ce côté maillet permet d’éviter tout risque de blessure par des éclats de métal. Les coins en plastique et en aluminium ont une durée de vie nettement plus élevée.
Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique. Le poids total est de 2.840g.
Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :
Convient particulièrement pour fendre du bois de feuillus
Cet article 3007.751 - Hache á fendre SIMPLEX avec bossages latéraux, boîtier en fonte malléable et manche en hickory / (Ø: 1,97 in) est une variante du groupe d’articles Hache á fendre SIMPLEX avec bossages latéraux, boîtier en fonte malléable et manche en hickory (EH 3007.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.