Les cimblots oscillantssont utilisés comme butée, appui ou patin de serrage sur les éléments de bridage.
Avec la remise à la position automatique du cimblot oscillant, le contact entre la pièce et la surface d’appui du cimblot est toujours garantit, ce qui permet une bonne mise en position et donc un bon serrage de la pièce.
- Pour mise en butée/appui et bridage
- Appui fiable sur des pentes
- L‘inclinaison de 9° permet un ajustement parfait sur la contrepartie
Notre gamme complète pour diverses applications :
- avec ou sans mécanisme de remise à zéro automatique
- avec différents matériaux
- avec surface plane ou striée
- avec filetage ou à loger dans un alésage
- réglable
Plus d’info