3266.005 - Manche en hickory MAXXCRAFT
pour marteaux MAXXCRAFT

Uti­li­sable pour
lges [in]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Uti­li­sable pour:
MaxxCraft 500
lges [in]:
11,02 in
gewicht [oz]:
4,23 oz
Numéro d’article:
3266.005
Manche en hickory MAXXCRAFT
  • Utilisable pour: MaxxCraft 500
  • lges : 11,02 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 11,02 in x 1,38 in x 0,98 in
  • Poids: 4,23 oz
  • GTIN: 4030618303206
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Manche

  • Hickory

Notes

Ergonomique, vernis, très robuste

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3266.005
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Marteau rivoir MAXXCRAFT
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.