Cim­blots d'ap­pui partiellement DIN 6321 (ancienne norme)

EH 22630.

Les cimblots d’appui DIN 6321 (ancienne norme) peuvent être utilisés comme appui de pièces, mais aussi comme butée et pied.

Surface d’appui sans point de centre.

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ver­sion
d1 [mm]
h h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
DIN 6321, ancienne norme
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0001
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • DIN 6321, ancienne norme
  • d1: 6 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
DIN 6321, ancienne norme
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0002
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • DIN 6321, ancienne norme
  • d1: 10 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 6,2 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
DIN 6321, ancienne norme
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0003
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • DIN 6321, ancienne norme
  • d1: 16 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
DIN 6321, ancienne norme
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0004
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • DIN 6321, ancienne norme
  • d1: 16 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
DIN 6321, ancienne norme
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0005
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • DIN 6321, ancienne norme
  • d1: 25 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
DIN 6321, ancienne norme
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0006
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • DIN 6321, ancienne norme
  • d1: 25 mm
  • h h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
DIN 6321, ancienne norme
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0007
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • DIN 6321, ancienne norme
  • d1: 40 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Poids: 171 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
DIN 6321, ancienne norme
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
32 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0008
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • DIN 6321, ancienne norme
  • d1: 40 mm
  • h h9: 32 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Poids: 358 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
2,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0110
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 6 mm
  • h h9: 2,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0112
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 6 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 8,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
4 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22630.0116
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 8 mm
  • h h9: 4 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 5 mm
  • Poids: 3,1 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22630.0118
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 8 mm
  • h h9: 7 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 5 mm
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0120
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 10 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 4,4 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0124
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 12 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0126
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 12 mm
  • h h9: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0130
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 20 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0132
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 20 mm
  • h h9: 12 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0135
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 25 mm
  • h h9: 30 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 124 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0137
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 30 mm
  • h h9: 25 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 164 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0140
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 30 mm
  • h h9: 40 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 248 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0144
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 30 mm
  • h h9: 50 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 305 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
65 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0148
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 30 mm
  • h h9: 65 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 385 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
80 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0152
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 30 mm
  • h h9: 80 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Poids: 485 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
100 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0156
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 30 mm
  • h h9: 100 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Poids: 594 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui

Matières

  • acier à outil, trempé, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22630. Cimblots d'appui – partiellement DIN 6321 (ancienne norme)
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.