Cim­blots os­cil­lants avec remise en position automatique

EH 22731.

Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.

Avec la remise en position initiale du cimblot oscillant, la pièce est toujours bien positionnée, garantissant une bonne mise en position et empêchant ainsi tout mauvais serrage de la pièce.

Votre sélection a donné lieu à 33 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22731.0412
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 3, acier traité
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 12 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 1,3 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22731.0418
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 3, acier traité
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 18 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 2,9 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22731.0428
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 3, acier traité
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 28 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 22 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • Poids: 151 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22731.0452
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 3, inox
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 12 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 1,3 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22731.0458
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 3, inox
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 18 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 2,9 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22731.0468
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 3, inox
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 28 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 22 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • Poids: 151 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22731.0712
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 4, acier traité
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 12 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 1,3 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22731.0718
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 4, acier traité
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 18 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 2,9 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22731.0728
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 4, acier traité
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 28 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 22 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants

Matières

Élément ressort

  • thermoplastique PUR

Bille

  • acier à roulement, trempé, naturel
  • inox 1.3541, nickelé

Corps

  • acier traité, phosphaté
  • inox 1.4057, traité

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22731. Cimblots oscillants – avec remise en position automatique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Cimblots oscillants
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.