Lar­dons éta­gés avec fixation cylindrique

EH 23110.

Les lardons étagés cylindriques servent à positionner des outillages et éléments de bridage dans les trous de positionnement cylindriques des plateaux ou palettes.

Ils peuvent être montés dans des alésages et des rainures.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]
d1 [mm]
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 1) [mm]
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 2) [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 1) [mm]:
1 2
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 2) [mm]:
1 2
Numéro d’article:
23110.0112
CAO
Documents
Lardons étagés
  • Système: V40/V70/L12/L16
  • Largeur de la rainure machine b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 1) [mm]:
1 2
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 2) [mm]:
1 2
Numéro d’article:
23110.0114
CAO
Documents
Lardons étagés
  • Système: V40/V70/L12/L16
  • Largeur de la rainure machine b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 1) [mm]:
1 2
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 2) [mm]:
1 2
Numéro d’article:
23110.0116
CAO
Documents
Lardons étagés
  • Système: V40/V70/L12/L16
  • Largeur de la rainure machine b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 1) [mm]:
1 2
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 2) [mm]:
1 2
Numéro d’article:
23110.0118
CAO
Documents
Lardons étagés
  • Système: V40/V70/L12/L16
  • Largeur de la rainure machine b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 1) [mm]:
1 2
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 2) [mm]:
1 2
Numéro d’article:
23110.0120
CAO
Documents
Lardons étagés
  • Système: V40/V70/L12/L16
  • Largeur de la rainure machine b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Lardons étagés

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23110. Lardons étagés – avec fixation cylindrique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.