Grâce à ses embouts rectangulaires, le maillet SECURAL est un véritable spécialiste pour les angles et les arêtes.
Les embouts en polyuréthane de dureté moyenne sont interchangeables. Le rapport entre la masse de la tête de marteau et la masse de grenaille, en liaison avec les caractéristiques de suspension des surfaces d’impact, est parfaitement coordonné et donne un effet anti-rebond maximisé. Il permet un travail qui soulage les articulations tout en donnant une très grande force de frappe.
Le boîtier soudé en longueur donne une liaison totalement incassable entre la tête de marteau et le manche.
Ce produit est disponible en deux tailles :680g avec des surfaces d'impact de 30 x 40mm et 1 000g avec des surfaces d'impact de 35 x 45mm.
Caractéristiques du produit :
Pose de parquet/stratifié, construction de fenêtres/portes, construction à sec, construction de meubles, menuiserie, travail de la tôle, positionnement et assemblage de pièces, travaux de réparation, percées d'ouverture
Cet article 3380.040 - Maillets SECURAL tête et manche issus d'une seule pièce d'acier, embouts rectangulaires / (Longueur x Largeur: 1,18 in x 1,57 in) est une variante du groupe d’articles Maillets SECURAL tête et manche issus d'une seule pièce d'acier, embouts rectangulaires (EH 3380.)
Version
Embouts
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.