Douilles de fixa­tion avec joint d'e­tan­chéité, af­fleu­rantes pour broches de levage

EH 22350.

Le joint empêche les liquides et les saletés de pénétrer. La douille est donc particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur.

Les douilles de fixation assurent un montage rapide et plus sûr des broches de levage EH 22350 / EH 22351.

Cette conception convient pour les applications nécessitant un montage affleurant.

Une clé à ergots est nécessaire pour le montage. Nous proposons en accessoire une clé à ergots universelle, réglable et une douille à ergots. La douille à ergots est idéale en combinaison avec un tournevis à douille notamment en cas d'espaces réduits.

Résistant à l'abrasion et à l'usure.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]
Pour broches de le­vage

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
10 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0601 / .0701
Numéro d’article:
22350.1960
CAO
Documents
Douille de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,9 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 32,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 12,5 mm
  • Couple de serrage max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 1,5 kN
  • Charge admissible F2: 1,2 kN
  • Charge admissible F3: 0,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0601 / .0701
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Douille de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
15 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0621 / .0721
Numéro d’article:
22350.1961
CAO
Documents
Douille de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 21 mm
  • Couple de serrage max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0621 / .0721
  • Poids: 92 g
vers la vue d'article
Douille de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
15 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0631 / .0731
Numéro d’article:
22350.1962
CAO
Documents
Douille de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,4 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 53 mm
  • l2: 47 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 21 mm
  • Couple de serrage max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 3,5 kN
  • Charge admissible F2: 3,2 kN
  • Charge admissible F3: 2,8 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0631 / .0731
  • Poids: 125 g
vers la vue d'article
Douille de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0641 / .0741
Numéro d’article:
22350.1963
CAO
Documents
Douille de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 33 mm
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 4,8 kN
  • Charge admissible F2: 4,5 kN
  • Charge admissible F3: 4,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0641 / .0741
  • Poids: 253 g
vers la vue d'article
Douille de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes

Matières

Douille

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Joint torique

  • NBR

Ressort

  • inox
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé de vissage réglable, avec compensation
clé de vissage réglable, avec compensation
: clé de vissage réglable, avec compensation
Utilisable pour taille d1: 8 mm
Numéro d’article:
22350.1990
outil de montage
  • clé de vissage réglable, avec compensation
  • Utilisable pour taille d1: 8 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 3 mm
  • Poids: 121 g
Produit:
clé de vissage réglable, avec compensation
clé de vissage réglable, avec compensation
: clé de vissage réglable, avec compensation
Utilisable pour taille d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Numéro d’article:
22350.1991
outil de montage
  • clé de vissage réglable, avec compensation
  • Utilisable pour taille d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 309 g
Produit:
clé à ergots
clé à ergots
: clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 8 mm
Numéro d’article:
22350.1995
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 8 mm
  • Écart ergot ±0,1: 16 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 3 mm
  • Poids: 116 g
  • Embout carré: 1/2 in
Produit:
clé à ergots
clé à ergots
: clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 10 mm
Numéro d’article:
22350.1996
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 10 mm
  • Écart ergot ±0,1: 20 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 136 g
  • Embout carré: 1/2 in
Produit:
clé à ergots
clé à ergots
: clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 12 mm
Numéro d’article:
22350.1997
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 12 mm
  • Écart ergot ±0,1: 22 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 185 g
  • Embout carré: 1/2 in
Produit:
clé à ergots
clé à ergots
: clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 16 mm/20 mm
Numéro d’article:
22350.1998
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 16 mm/20 mm
  • Écart ergot ±0,1: 30 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 243 g
  • Embout carré: 1/2 in

Assemblage

Montage simple et sécurisé.

Intégration facile dans différents matériaux. Utilisable dans des pièces à parois fines.

Les douilles peuvent être facilement installées grâce à l'outil de montage optionnel.

Peut être intégré dans des trous borgnes.

Dans le cas de pièces à paroi mince, le montage s'effectue à l'aide d'un contre-écrou.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22350. Douilles de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes – pour broches de levage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de levage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.