By­pass Pin Kits pour Boeing B737 100-500

EH 4227.

Le Bypass Pin Kit est un ensemble comprenant une broche à billes avec poignée en T (similaire à MS17985), un câble de retenue et un drapeau de signalisation « REMOVE BEFORE FLIGHT ».

Ce Bypass Pin Kit correspond dans sa forme, son adéquation et sa fonction (Form, Fit and Function, FFF) à l’article Boeing réf. F72735-13 et peut être utilisé pour les types B737 100-500.

Ces informations de type sont imprimées à l’arrière du drapeau de signalisation pour permettre l’identification du kit.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Fonction
Groupe de matières
Type de poignée

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
:
Bypass Pin Kits
Numéro d’article:
4227.0003
Documents

Matières

Axe

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Poignée

  • Aluminium, revêtement plastique, rouge similaire à RAL 3001

Flamme

  • Tissu polyester ultra brillant avec revêtement PVC, rouge carmin RAL 3002

Notes

Toutes les autres dimensions sont disponibles sur demande.

Réalisations spéciales sur demande.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4227. Bypass Pin Kits – pour Boeing B737 100-500
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.