In­serts car­bure pour alésage tolérancés

EH 22620.

Éléments de base destinés à être monté dans les montages d'usinage, les mâchoires de serrage, les bras de serrage, les systèmes de préhension etc. 

Transmission sans jeu, forces de retenue élevées, p. ex. sur pièces de fonderie ou pièces forgées.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 n6 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
22620.0208
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 7,2 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22620.0211
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22620.0213
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 11,9 mm
  • t: 3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 n6 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22620.0215
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 16 mm
  • t: 3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 n6 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22620.0217
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 21 mm
  • t: 3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 25 mm
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
avec pointe
cro­quis:
2
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
22620.0228
CAO
Documents
Inserts carbure
  • avec pointe – croquis 2
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 6,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
avec pointe
cro­quis:
2
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22620.0231
CAO
Documents
Inserts carbure
  • avec pointe – croquis 2
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 9,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
avec pointe
cro­quis:
2
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22620.0233
CAO
Documents
Inserts carbure
  • avec pointe – croquis 2
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Inserts carbure

Matières

Embout

  • carbure, strié
  • carbure, avec pointe

Corps

  • acier traité, phosphaté

Assemblage

Le montage se fait par un alésage calibré, l'insert peut être fixé par une vis cylindrique.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22620. Inserts carbure – pour alésage tolérancés
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.